压力调节阀, OFV-SS 25
148G3843
接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0 - 1.5, 最高工作压力 [bar]: 52
148G3843
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv 值 [加仑/分钟] [最大] | 1.744 gal/min |
| Cv 值 [加仑/分钟] [最小] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] [最大] | 1.500 m³/h |
| Kv 值 [立方米/小时] [最小] | 0.000 m³/h |
| Material Description | 压力调节阀, OFV-SS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力调节阀 |
| 产品描述 | 溢流阀 |
| 产品类型 | OFV-SS 25 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 产品配件 | 编号 |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 制冷剂(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力范围 [巴] Pe [最大] | 8.00 bar |
| 压力范围 [巴] Pe [最小] | 2.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 116.0 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 2.0 psig |
| 可维修 | Press. regul. valve spare part |
| 审批 | EACUA |
| 彩色打印 | 灰色 |
| 接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 设备 | 阀盖 |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 25.00 mm |
| 连接尺寸 [in] | 1 in |
| 连接标准 | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.368 千克 |
| 净重 | 2.156 千克 |
| 容积 | 4.441 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |