Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

冷凝压力调节器, KVR 28

034L1295

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 最高工作压力 [bar]: 28

产品规格

特性
值
Approval file name制冷剂阀门 53R0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7
P 区间最大值 [巴]5.0 bar
P 区间最大值 [磅英寸]72.5 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称KV
SCIP 卷宗编号842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称冷凝压力调节器
产品类型KVR 28
产品系列压力和温度调节阀
产品配件编号
介质温度范围 [°C] [最低]-45 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-49 °F
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大测试压力 [巴]31.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]450.0 psig
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]406 psig
出口尺寸 [英寸]1 1/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
包含电池No
包装方式工业包装
原厂设置 [磅英寸表压]145.0 psig
可维修KV 阀门备件
特性
值
审批C UL US 认证RoHS 中国EACRoHSUA
无油制冷剂R1234ze(E)R513A
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量7 pc
流向指示仪带单向箭头蚀刻
润滑剂兼容性无油应用
相似产品034L0095
设备施克拉德阀检测孔
调节范围 [巴] [最大]17.5 bar
调节范围 [巴] [最小]5.0 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]254.00 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]73.00 psig
进口尺寸 [英寸]1 1/8 in
进口接口类型焊接,ODF
额定容量 R404A/R507 [TR]20.90 TR
额定容量 R134a [TR]30.20 TR
额定容量 R134a [千瓦]121.00 kW
额定容量 R22 [TR]32.60 TR
额定容量 R22 [千瓦]129.00 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦]93.70 kW
额定容量 R404A/R507,热气 [TR]8.66 TR
额定容量 R404A/R507,热气 [千瓦]34.90 kW
额定容量 R407C [TR]35.50 TR
额定容量 R407C [千瓦]139.30 kW
额定容量R134a,热气 [TR]8.04 TR
额定容量R134a,热气 [千瓦]30.60 kW
额定容量R22,热气 [TR]10.93 TR
额定容量R22,热气 [千瓦]34.90 kW
额定容量R407C,热气 [TR]11.91 TR
额定容量R407C,热气 [千瓦]37.70 kW
额定容量状况 [IMP]高温气体压差=6 psi液体压差=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
额定容量状况 [SI]高温气体压差=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C

一般规格

特性
值
毛重1.023 千克
净重0.885 千克
容积3.213 公升
特性
值
EAN/UPC5702428410304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm