曲轴箱压力调节器, KVL 12
034L1068
进口尺寸 [毫米]: 12, 出口尺寸 [毫米]: 12, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, Kv 值 [立方米/小时]: 3.2, 最高工作压力 [bar]: 18
034L1068
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Approval file name | 制冷剂阀门 53R0 |
| Cv值 [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 3.200 m³/h |
| Material Description | KVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| P 区间最大值 [巴] | 2.0 bar |
| P 区间最大值 [磅英寸] | 29.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KV |
| SCIP 卷宗编号 | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| UL 认证 | Yes |
| UL 认证制冷剂 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 曲轴箱压力调节器 |
| 产品类型 | KVL 12 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 产品配件 | 编号 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 266 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 其他 RoHS 文档 | EAEU RoHS |
| 最大测试压力 [巴] | 19.8 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 286.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 18.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 260 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口尺寸 [毫米] | 12.00 mm |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 29.0 psig |
| 可维修 | KV 阀门备件 |
| 审批 | C UL US 认证RoHS 中国EACRoHSUA |
| 无油制冷剂 | R1234ze(E)R513A |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 18 pc |
| 流向指示仪 | 带单向箭头蚀刻 |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 相似产品 | 034L0048 |
| 调节范围 [巴] [最大] | 6.0 bar |
| 调节范围 [巴] [最小] | 0.2 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 87.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 3.00 psig |
| 进口尺寸 [毫米] | 12.00 mm |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 额定容量 R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| 额定容量 R134a [TR] | 0.80 TR |
| 额定容量 R134a [千瓦] | 5.30 kW |
| 额定容量 R22 [TR] | 1.20 TR |
| 额定容量 R22 [千瓦] | 7.10 kW |
| 额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 6.30 kW |
| 额定容量 R407C [TR] | 1.10 TR |
| 额定容量 R407C [千瓦] | 6.50 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.336 千克 |
| 净重 | 0.312 千克 |
| 容积 | 0.624 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |