KVD
KVD 是一款储液器压力调节阀。当储液器压 力下降时,它会开启并旁通热气,使储液器压 力保持在设定值(可调节 。
KVD 和 KVR 组成的调节系统,在热回收系统或 采用风冷冷凝器的制冷和空调设备中,用来保 持恒定较高的冷凝器和储液器压力。
Features and benefits
- 实现精确可变的压力调节
- 宽泛的制冷量和运行区间
- 脉动阻尼设计
- 不锈钢波纹管
- 紧凑的角度形式设计,便于安装在任意位置
- “密闭”钎焊结构
- 1⁄4 in. Schrader 阀用于压力测试
- 提供螺纹连接和 ODF 钎焊连接
- 可以用作高压吸气侧的泄压阀
- 可以在下列防爆范围内使用:类别 3(2 区)