Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

压力控制阀, KDC 200

148G3608

接口尺寸 [毫米]: 200, 连接类型: 对缝焊接, Kv 完全打开 [立方米/小时]: 757, 最高工作压力 [bar]: 40

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv 全开 [加仑/分钟]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 完全打开 [立方米/小时]757 m³/h
Material Description多功能压缩机阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力控制阀
产品描述多功能压缩机阀
产品类型KDC 200
产品系列压力和温度调节阀
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
包含电池No
特性
包装方式单包装
压差 [bar]2.000 bar
压差 [磅英寸]29.000 psi
审批CE 认证UA
接口尺寸 [毫米]200 mm
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录III
进口接口尺寸 [毫米]200.00 mm
连接尺寸 [in]8 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 40
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重94.5 千克
净重93 千克
容积215.602 公升
特性
EAN/UPC5702428279543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm