Danfoss logo

功能模块, ICSX 80

027H8900

功能模块, Kv 值 [立方米/小时]: 85, 用于产品: ICF 65-3; ICV 65, 所含部件: 垫片

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]85.000 m³/h
Material Description热气开关阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称功能模块
产品描述功能模块
产品类型ICSX 80
特性
产品系列压力和温度调节阀
产品配件ICM / ICS / ICLX 配件
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
所含部件垫片O-rings
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICF 65-3ICV 65
零件计划名称ICS

一般规格

特性
毛重2.671 千克
净重2.4 千克
特性
容积5.16 公升
EAN/UPC5702424614249