ICD 50
027H5206
产品类型: ICD 50, Kv 值 [立方米/小时]: 28.2, Cv值 [gal/min]: 32.9, 用于产品: ICV 50
027H5206
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 28.200 m³/h |
| Material Description | ICD 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Ecodamper |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品描述 | Damper and Check valve |
| 产品类型 | ICD 50 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | ICV 50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 16 千克 |
| 净重 | 7.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 106.088 公升 |
| EAN/UPC | 5715162931028 |