Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

产品类型: ICD 32, Kv 值 [立方米/小时]: 12.1, Cv值 [gal/min]: 14.1, 用于产品: ICV 32

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Ecodamper
特性
值
产品描述Damper and Check valve
产品类型ICD 32
产品系列压力和温度调节阀
制冷剂(s)R717
包含电池No
包装方式单包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICV 32

一般规格

特性
值
毛重14.956 千克
净重11.606 千克
特性
值
容积106.088 公升
EAN/UPC5715162930991