ICD 32 + ICC 32
027H3201
产品类型: ICD 32 + ICC 32, Kv 值 [立方米/小时]: 12.1, Cv值 [gal/min]: 14.1, 用于产品: ICV 32
027H3201
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 14.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 12.100 m³/h |
| Material Description | 调节阀 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
特性 | 值 |
|---|---|
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Ecodamper |
| 产品描述 | Damper and Check valve |
| 产品类型 | ICD 32 + ICC 32 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 制冷剂(s) | R717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | ICV 32 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 14.4 千克 |
| 净重 | 10.2 千克 |
| 容积 | 106.088 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |