两步开启电磁阀, ICLX 65 80 A
148X0534
方向: 直通型, 连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10
148X0534
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ICLX 65 80 A, 3" BW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ICLX 32-65 |
| SCIP 卷宗编号 | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 两步开启电磁阀 |
| 产品描述 | 两步电磁阀 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | ICLX 65 80 A |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 功能 | 2-step solenoid valve |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(b) |
| 每包数量 | 1 pc |
| 连接尺寸 [in] | 3 in |
| 连接标准 | ASME B 36.10 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 19.38 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 22.493 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |