Danfoss logo
ICLX 65, with coils

两步开启电磁阀, ICLX 40 A

148X0528

方向: 直通型, 连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionICLX 40 A 1-1/2" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICLX 32-65
SCIP 卷宗编号a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称两步开启电磁阀
产品描述两步电磁阀
特性
产品类型ICLX 40 A
产品系列Regionally specified kits
功能2-step solenoid valve
包含电池No
包装方式单包装
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1 1/2 in
连接标准ASME B 36.10
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重10.34 千克
净重0.007 千克
容积22.493 公升
特性
EAN/UPC5702428849999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm