Danfoss logo
ICLX 150, with coils

两步开启电磁阀, ICLX 125, 125 mm, 对缝焊接

027H7158

两步开启电磁阀, Kv 值 [立方米/小时]: 225

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv值 [gal/min]261.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)445
Housing material (EF001596)Stainless steel
Kv 值 [立方米/小时]225.000 m³/h
Kvs value (EF022466)225.000
Material Description主阀
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ICLX 32-65
SCIP 卷宗编号a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 认证Yes
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称两步开启电磁阀
产品描述电磁阀
产品类型ICLX 125
产品系列电磁阀
产品配件ICM / ICS / ICLX 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口接口尺寸 [毫米]125.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]5 in
特性
值
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
备注不包含线圈
外部先导压力连接焊接变径管(P2 口)
审批CE 0045EACTÜVUAUL
手动操作选项手动打开阀杆
打开配置1 步(可选设定)2 步(默认)
执行机构系统2 EVM 先导电磁阀模块
描述2-step solenoid valve
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(b)
步骤 1 开度 (~) [%]10 % RH
步骤 2 初始化Delta p < 1.25 bar (18 psig)
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录III
表面涂层Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米]125.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]5 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 40
阀体材料低温铸钢
阀版本标准版本
阀门操作电磁控制
零件计划名称ICLX

一般规格

特性
值
毛重88.8 千克
净重79.33 千克
容积199.883 公升
特性
值
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm