止回阀, CHV-X SS 40, 方向: 直通型, 连接标准: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
148B6611
连接件材质: 不锈钢, 连接类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52
148B6611
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 24.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 21.000 m³/h |
| Material Description | 不锈钢止回阀 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 止回阀 |
| 产品描述 | 止回阀 |
| 产品类型 | CHV-X SS 40 |
| 产品系列 | 止回阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 52.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 754 psig |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 审批 | CE 认证 |
| 彩色打印 | 红棕色 |
| 接口尺寸 [毫米] | 40 mm |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 12 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | II |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接尺寸 [in] | 1 1/2 in |
| 连接标准 | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.534 千克 |
| 净重 | 2.598 千克 |
| 容积 | 5.372 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |