CCV
磁力式止回阀设计用于商业制冷系统以及住宅或工业空调设备。它们用于控制制冷剂的单向流动,防止回流;磁力执行器确保了高可靠性。
Features and benefits
- 确保流向正确
- 气密性结构设计,适用于易燃制冷剂。
- 高可靠性标准的磁性闭合元件
- 运行期间压降低
- 100%纯铜连接,便于焊接
- 可安装在系统中的任意位置和方向。
- 根据欧盟《公共卫生指令》2014//68/EU 作出声明
- 所有型号均通过 UL 207 认证

磁力式止回阀设计用于商业制冷系统以及住宅或工业空调设备。它们用于控制制冷剂的单向流动,防止回流;磁力执行器确保了高可靠性。
Features and benefits