Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4 路换向阀

061L1394

介质温度范围 [°C]: -30 - 130, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 设计配置样式: G

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U19G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL 认证制冷剂R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL认证文件名称MH12113
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]10000 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]43.500 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
包含电池No
包装方式单包装
吸气管接口尺寸 [毫米]38.40 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]1-1/2
审批CE 认证UL
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]79.65 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]113.16 kW
特性
值
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]72.80 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]103.39 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]98.36 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]88.02 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]139.47 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]124.79 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]32.05 mm
排气接口尺寸 [英寸]1-1/4 in
排气接口类型内螺纹
每包数量1 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]38,40
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]1-1/2
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
类型名称STF-30U19G
线圈编号
设计配置样式G
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重5.87 千克
净重4.42 千克
容积33.031 公升
特性
值
EAN/UPC5715255195573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm