Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4 路换向阀

061L1387

介质温度范围 [°C]: -20 - 120, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1/2, 设计配置样式: A

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL 认证制冷剂R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
UL认证文件名称MH12113
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-4 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]1500 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]43.500 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]12.95 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]1/2
审批CE 认证UL
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]6.96 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]9.88 kW
特性
值
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]6.36 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]9.03 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]8.59 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]7.69 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]12.18 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]10.90 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]9.70 mm
排气接口尺寸 [英寸]3/8 in
排气接口类型内螺纹
每包数量40 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]12,95
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]1/2
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
类型名称STF-02U39G
线圈编号
设计配置样式A
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重427 公克
净重370 公克
特性
值
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm