Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
产品名称4-way reversing valve
产品类型STF
产品系列4-way reversing valves
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-4 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]6000 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.430 bar
最小开启压差 [磅英寸]49.748 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
包含电池No
包装方式Industrial pack
吸气管接口尺寸 [毫米]22.30 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]7/8
审批CEVDE
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]27.60 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]38.84 kW
特性
值
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]23.58 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]33.20 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]35.67 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]30.91 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]50.31 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]43.60 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling
容量状况 2 [°C]5°C sub-cooling
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]19.15 mm
排气接口尺寸 [英寸]3/4 in
排气接口类型FEMALE
每包数量6 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]22,30
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]7/8
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]45 °C
环境温度范围 [°F] [最大]113 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
类型名称STF-0731D
线圈No
设计配置样式B
连接件材料Copper

一般规格

特性
值
毛重1.5 千克
净重1.32 千克
特性
值
EAN/UPC5715255013600