Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 路换向阀, STF-H0951

061L1355

介质温度范围 [°C]: -30 - 160, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 7/8, 设计配置样式: B

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0951 I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Four-way valve(1)
SCIP 卷宗编号f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]160 °C
介质温度范围 [°F] [最大]320 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]6000 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]44.000 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]22.30 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]7/8
特性
值
审批CE 认证
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]33.67 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]47.40 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]28.77 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]40.51 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]43.52 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]37.72 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]61.39 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]53.21 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling
容量状况 2 [°C]5°C sub-cooling
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]19.15 mm
排气接口尺寸 [英寸]3/4 in
排气接口类型内螺纹
每包数量6 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]22,3
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]7/8
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
类型名称STF-H0951
线圈编号
设计配置样式B
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重1.519 千克
净重0.37 千克
容积10.823 公升
特性
值
EAN/UPC5702424157098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm