Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4 路换向阀

061L1349

介质温度范围 [°C]: -30 - 130, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1/2, 设计配置样式: A

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Four-way valve(1)
SCIP 卷宗编号f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]130 °C
介质温度范围 [°F] [最大]266 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]1500 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]44.000 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]12.95 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]1/2
特性
值
审批CE 认证VDE
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]6.90 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]9.71 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]5.89 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]8.30 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]8.92 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]7.73 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]12.58 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]10.90 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]9.70 mm
排气接口尺寸 [英寸]3/8 in
排气接口类型内螺纹
每包数量32 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]12,95
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]1/2
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
类型名称STF-H0267
线圈编号
设计配置样式A
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重0.379 千克
净重0.308 千克
容积1.848 公升
特性
值
EAN/UPC5715162259078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm