Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 路换向阀

061L1345

介质温度范围 [°C]: -30 - 160, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 5/8, 设计配置样式: G

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 3015G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Four-way valve(1)
SCIP 卷宗编号f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]160 °C
介质温度范围 [°F] [最大]320 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]10000 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]44.000 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
包含电池No
包装方式单包装
吸气管接口尺寸 [毫米]41.70 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]1 5/8
特性
值
审批CE 认证VDE
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]79.01 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]111.22 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]67.50 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]95.05 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]102.12 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]88.50 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]144.03 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]124.84 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]28.50 mm
排气接口尺寸 [英寸]1 1/8 in
排气接口类型外螺纹
每包数量1 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]41,7
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]1 5/8
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
类型名称STF-3015G
线圈编号
设计配置样式G
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重6.092 千克
净重3.3 千克
容积38.54 公升
特性
值
EAN/UPC5702424046538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm