4 路换向阀
061L1328
介质温度范围 [°C]: -20 - 122, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 5/8, 设计配置样式: G
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: STF
061L1328
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 30U3G3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL认证文件名称 | MH12113 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 4 路换向阀 |
| 产品类型 | STF |
| 产品系列 | 四通换向阀 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 122 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 252 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 最大开启压差 [巴] | 31.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸] | 450.0 psi |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 450 psig |
| 最大泄漏量 [立方厘米/分钟] | 10000 cm³/min |
| 最小开启压差 [巴] | 3.000 bar |
| 最小开启压差 [磅英寸] | 44.000 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 制冷剂(s) | R134aR22R404AR407CR410A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 吸气管接口尺寸 [毫米] | 41.70 mm |
| 吸气管接口尺寸 [英寸] | 1 5/8 |
| 审批 | CE 认证ULVDE |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦] | 79.01 kW |
| 容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦] | 111.22 kW |
| 容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] | 67.50 kW |
| 容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] | 95.05 kW |
| 容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦] | 102.12 kW |
| 容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦] | 88.50 kW |
| 容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦] | 144.03 kW |
| 容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦] | 124.84 kW |
| 容量状况 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 容量状况 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| 抗冲击标准 | JIS C 60068-2-27 |
| 振动测试标准 | JIS C 60068-2-6 |
| 振动稳定性 [m/s²] | 19.6 m/s² |
| 排气接口尺寸 [毫米] | 28.50 mm |
| 排气接口尺寸 [英寸] | 1 1/8 in |
| 排气接口类型 | 外螺纹 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米] | 41,7 |
| 蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸] | 1 5/8 |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 131 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 类型名称 | STF-30U3G3 |
| 线圈 | 编号 |
| 设计配置样式 | G |
| 连接件材料 | 铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6 千克 |
| 净重 | 5.787 千克 |
| 容积 | 34.96 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |