Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 路换向阀, STF-5001G3

061L1286

介质温度范围 [°C]: -30 - 140, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 2 1/8, 设计配置样式: G
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: STF

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5001G3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]140 °C
介质温度范围 [°F] [最大]284 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]20000 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]44.000 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR410A
包含电池No
包装方式单包装
吸气管接口尺寸 [毫米]54.40 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]2 1/8
审批CE 认证VDE
特性
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]142.58 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]200.70 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]121.81 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]171.53 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]184.29 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]159.70 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]259.92 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]225.28 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]38.35 mm
排气接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
排气接口类型内螺纹
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]54,4
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]2 1/8
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
类型名称STF-5001G3
线圈编号
设计配置样式G
连接件材料

一般规格

特性
毛重10.83 千克
净重10.829 千克
容积49.273 公升
特性
EAN/UPC5702428273053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm