Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 路换向阀, STF-2501G3

061L1278

介质温度范围 [°C]: -30 - 140, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1 1/4, 设计配置样式: G

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2501G3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]140 °C
介质温度范围 [°F] [最大]284 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]10000 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]44.000 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR410A
包含电池No
包装方式单包装
吸气管接口尺寸 [毫米]32.05 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]1 1/4
审批CE 认证VDE
特性
值
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]55.85 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]78.61 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]47.71 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]67.19 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]72.19 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]62.56 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]101.81 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]88.24 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]25.70 mm
排气接口尺寸 [英寸]1 in
排气接口类型内螺纹
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]32,05
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]1 1/4
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
类型名称STF-2501G3
线圈编号
设计配置样式G
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重4.75 千克
净重4.71 千克
容积36.8 公升
特性
值
EAN/UPC5702428273138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm