Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4 路换向阀, STF-03U6G3

061L1220

介质温度范围 [°C]: -20 - 120, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 3/4, 设计配置样式: E

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Four-way valve(1)
SCIP 卷宗编号f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
UL认证文件名称MH12113
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-4 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]1500 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]44.000 psi
最高工作压力 [bar]41.5 bar
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR410A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]19.20 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]3/4
特性
值
审批UL
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]8.38 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]11.79 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]7.16 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]10.08 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]10.83 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]9.38 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]15.27 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]13.24 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling
容量状况 2 [°C]5°C sub-cooling
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]12.95 mm
排气接口尺寸 [英寸]1/2 in
排气接口类型内螺纹
每包数量32 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]19,2
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]3/4
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
类型名称STF-03U6G3
线圈编号
设计配置样式E
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重0.457 千克
净重0.38 千克
特性
值
容积2.017 公升
EAN/UPC5702428318587