Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 路换向阀, STF-0712G

061L1195

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR410A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]22.30 mm
特性
值
备注REPLACE BY 061L1223
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]27.60 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]38.84 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]23.58 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]33.20 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]35.67 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]30.91 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]50.31 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]43.60 kW
排气接口尺寸 [毫米]19.15 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
类型名称STF-0712G
线圈编号

一般规格

特性
值
毛重1.628 千克
净重1.627 千克
容积9.565 公升
特性
值
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm