Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 路换向阀, STF-0401G

061L1152

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR410A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]19.15 mm
特性
值
备注REPLACE BY 061L1209
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]16.10 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]22.66 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]13.75 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]19.37 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]20.81 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]18.03 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]29.35 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]25.43 kW
排气接口尺寸 [毫米]12.80 mm
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
类型名称STF-0401G
线圈编号

一般规格

特性
值
毛重0.841 千克
净重0.78 千克
容积2.377 公升
特性
值
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm