Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 路换向阀, STF-0205G3

061L1146

介质温度范围 [°C]: -20 - 120, 最大开启压差 [巴]: 31, 最小开启压差 [巴]: 3.43, 吸气管接口尺寸 [英寸]: 1/2, 设计配置样式: B

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0205G I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称4 路换向阀
产品类型STF
产品系列四通换向阀
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-4 °F
最大开启压差 [巴]31.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]450.0 psi
最大开启压差 [磅英寸表压]450 psig
最大泄漏量 [立方厘米/分钟]1500 cm³/min
最小开启压差 [巴]3.430 bar
最小开启压差 [磅英寸]50.000 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR410A
包含电池No
包装方式工业包装
吸气管接口尺寸 [毫米]12.95 mm
吸气管接口尺寸 [英寸]1/2
审批CE 认证VDE
特性
值
容量 R407C@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]6.90 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]9.71 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]5.89 kW
容量 R407C@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]8.30 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况1)[千瓦]8.92 kW
容量 R410A@Δp:0.1巴(状况2)[千瓦]7.73 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况1)[千瓦]12.58 kW
容量 R410A@Δp:0.2巴(状况2)[千瓦]10.90 kW
容量状况 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
容量状况 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
抗冲击标准JIS C 60068-2-27
振动测试标准JIS C 60068-2-6
振动稳定性 [m/s²]19.6 m/s²
排气接口尺寸 [毫米]8.10 mm
排气接口尺寸 [英寸]5/16 in
排气接口类型内螺纹
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量32 pc
蒸发/冷凝接口尺寸 [毫米]12,95
蒸发/冷凝接口尺寸 [英寸]1/2
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]131 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
类型名称STF-0205G3
线圈编号
设计配置样式B
连接件材料铜

一般规格

特性
值
毛重0.396 千克
净重0.37 千克
容积1.873 公升
特性
值
EAN/UPC5702428273930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm