Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

恒温器, UT 72

060H1503

温度范围 [°C]: -30 - 30, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 机箱防护等级 IP: IP20
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: UT

建议更换: 060H1703

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型UT 72
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]6 x 119 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]15/64 x 4 44/64 in
最大传感器温度 [°C]60 °C
最大传感器温度 [°F]140.0 °F
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
回差 (FS) [K]2.3 K
特性
安装方法壁式
审批CE 认证EACEMCDLVDRoHSRoHS 中国TYSKUKCA
所含部件感温包卡扣
机箱防护等级 IPIP20
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
毛细管材料
毛细管长度[ mm ]2000 mm
温度范围 [°C] [最低]-30 °C
温度范围 [°C] [最高]30 °C
温度范围 [°F] [最大]85 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]130 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
电气连接卡扣接线端螺丝
触点功能SPDT
触点容量AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.239 千克
净重0.2 千克
容积1.026 公升
特性
EAN/UPC5702428529655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm