Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

恒温器, UT 73

060H1402

温度范围 [°C]: 0 - 40, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP00
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: UT

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型UT 73
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]6 x 119 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]15/64 x 4 44/64 in
最大传感器温度 [°C]90 °C
最大传感器温度 [°F]195.0 °F
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
特性
安装方法平板安装
审批CE 认证EACEMCDLVDRoHSRoHS 中国TYSKUKCA
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
毛细管材料
毛细管长度[ mm ]2000 mm
温度范围 [°C] [最低]0 °C
温度范围 [°C] [最高]40 °C
温度范围 [°F] [最大]105 °F
温度范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]130 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
电气连接卡扣接线端螺丝
触点功能SPDT
触点容量AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.135 千克
净重0.07 千克
容积0.683 公升
特性
EAN/UPC5702428529617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm