产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 温控器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品类型 | UT 73 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 6 x 119 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 15/64 x 4 44/64 in |
| 最大传感器温度 [°C] | 90 °C |
| 最大传感器温度 [°F] | 195.0 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 安装方法 | 壁式 |
| 审批 | CE 认证EACRoHSRoHS 中国TYSK |
| 机箱防护等级 IP | IP20 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 24 pc |
| 毛细管材料 | 铜 |
| 毛细管长度[ mm ] | 2000 mm |
| 温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 40 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 105 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 130 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 电气连接 | 卡扣接线端螺丝 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.238 千克 |
| 净重 | 0.104 千克 |
| 容积 | 1.077 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |