Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

恒温器, UT 72

060H1201

温度范围 [°C]: -30 - 30, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 机箱防护等级 IP: IP00
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: UT

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description控制器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型UT 72
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]6 x 144 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]15/64 x 5 43/64 in
最大传感器温度 [°C]60 °C
最大传感器温度 [°F]140.0 °F
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
回差 (FS) [K]2.3 K
特性
安装方法平板安装
审批CE 认证EACEMCDLVDRoHSRoHS 中国TYSKUKCA
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
毛细管材料
毛细管长度[ mm ]1500 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]59 1/16 in
温度范围 [°C] [最低]-30 °C
温度范围 [°C] [最高]30 °C
温度范围 [°F] [最大]85 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]130 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
电气连接卡扣接线端螺丝
触点功能SPDT
触点容量AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.109 千克
净重0.07 千克
容积0.75 公升
特性
EAN/UPC5702422030850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm