Danfoss logo
Thermostat, RT123E_017-521666

恒温器, RT123E

017-521666

温度范围 [°C]: 150 - 250, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT,金触点, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP66

产品规格

特性
值
ATEX 销售文本-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description防爆温度开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP 卷宗编号c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型RT123E
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]9.5 x 110 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]3/8 x 4 1/4 in
传感器类型远程感温包
充注类型部分
最大传感器温度 [°C]300 °C
最大传感器温度 [°F]572.0 °F
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修触点系统
回差类型可调节
审批CE 认证RoHS 中国ATEX - Cat. 2 - Zone 1EACRoHSTYSKUA
机箱防护等级 IPIP66
每包数量15 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大]9.0 °C
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小]1.8 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大]30.0 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小]6.5 °C
温度范围 [°F] [最大]482 °F
温度范围 [°F] [最小]302 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]149 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT,金触点
触点容量Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重1.114 千克
净重0.974 千克
容积2.685 公升
特性
值
EAN/UPC5702423245284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm