Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

恒温器, RT120

017-521166

温度范围 [°C]: 120 - 215, 重设功能: 手动最大, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP54

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP 卷宗编号c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型RT120
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]9.5 x 80 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]3/8 x 3 1/8 in
传感器类型远程感温包
充注类型部分
最大传感器温度 [°C]260 °C
最大传感器温度 [°F]500.0 °F
包含电池No
包装方式多包装
可维修触点系统
回差类型固定
特性
审批CE 认证RoHS 中国CCCCMIMDNVEACGLLVDNKKRMRSRoHSTYSKUA
机箱防护等级 IPIP54
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量15 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温差@ 最大范围设置 [°C]1.8 °C
温差@ 最小范围设置 [°C]7.0 °C
温度范围 [°C] [最低]120 °C
温度范围 [°C] [最高]215 °C
温度范围 [°F] [最大]419 °F
温度范围 [°F] [最小]248 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-50 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT
触点容量AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
设备辉光灯
重设功能手动最大

一般规格

特性
毛重1.001 千克
净重0.888 千克
容积2.685 公升
特性
EAN/UPC5702423120741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm