恒温器, RT107
017-514466
温度范围 [°C]: 70 - 150, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 8000, 机箱防护等级 IP: IP66
017-514466
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 温度控制器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| SCIP 卷宗编号 | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品描述 | 恒温器 |
| 产品类型 | RT107 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 9.5 x 110 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 3/8 x 4 1/4 in |
| 传感器类型 | 远程感温包 |
| 充注类型 | 部分 |
| 最大传感器温度 [°C] | 215 °C |
| 最大传感器温度 [°F] | 419.0 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | 触点系统 |
| 回差类型 | 可调节 |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国CCCCMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSTYSKUA |
| 机箱防护等级 IP | IP66 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 12 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 8000 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 315 in |
| 温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 8.0 °C |
| 温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] | 1.8 °C |
| 温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 25.0 °C |
| 温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 6.0 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.412 千克 |
| 净重 | 1.3 千克 |
| 容积 | 3.443 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |