Danfoss logo
RT107 Temperature switch

恒温器, RT107

017-514166

温度范围 [°C]: 70 - 150, 重设功能: 手动最大, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 5000, 机箱防护等级 IP: IP54

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度开关外接毛细管
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP 卷宗编号c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型RT107
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]9.5 x 110 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]3/8 x 4 1/4 in
传感器类型远程感温包
充注类型部分
最大传感器温度 [°C]215 °C
最大传感器温度 [°F]419.0 °F
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修触点系统
回差类型固定
审批CE 认证RoHS 中国CCCCMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSTYSKUA
机箱防护等级 IPIP54
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量15 pc
毛细管长度[ mm ]5000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]196 7/8 in
温差@ 最大范围设置 [°C]1.8 °C
温差@ 最小范围设置 [°C]6.0 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]158 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-50 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT
触点容量AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
重设功能手动最大

一般规格

特性
值
毛重1.104 千克
净重0.992 千克
容积2.685 公升
特性
值
EAN/UPC5702423120338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm