Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

恒温器, KPU69

060L5217

恒温器, 产品类型: KPU69, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程气冷蛇管, 温度范围 [°C] [最低]: -4, 温度范围 [°C] [最高]: 35

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温控器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品描述温度控制
产品类型KPU69
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]9.5 x 70 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]3/8 x 2 3/4 in
传感器类型远程气冷蛇管
充注类型蒸气
最大传感器温度 [°C]121 °C
最大传感器温度 [°F]250.0 °F
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
回差类型可调节
特性
审批CE 认证LVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
所含部件弯角支架螺丝
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量14 pc
毛细管长度[ mm ]2030 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]80 in
温差@ 最大范围设置 [°F] [最大]13.0 °F
温差@ 最大范围设置 [°F] [最小]3.0 °F
温差@ 最小范围设置 [°F] [最大]45.0 °F
温差@ 最小范围设置 [°F] [最小]8.0 °F
温度范围 [°C] [最低]-4 °C
温度范围 [°C] [最高]35 °C
温度范围 [°F] [最大]95 °F
温度范围 [°F] [最小]25 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接
电气连接尺寸7/8 in
电气连接形式备注用于 ½ in 外螺纹管道
触点功能SPDT
触点容量120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA先导负载:120/240 V dc 12W
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.79 千克
净重0.751 千克
容积1.624 公升
特性
EAN/UPC5702428075633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm