恒温器, KPU73
060L5212
恒温器, 产品类型: KPU73, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 双触点远程传感器, 温度范围 [°C] [最低]: -26, 温度范围 [°C] [最高]: 15
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KPU
060L5212
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 温控器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP 卷宗编号 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E31024 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品描述 | 温度控制 |
| 产品类型 | KPU73 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 10 x 85 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 13/32 x 3 3/8 in |
| 传感器类型 | 双触点远程传感器 |
| 充注类型 | 吸附 |
| 最大传感器温度 [°C] | 80 °C |
| 最大传感器温度 [°F] | 175.0 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 回差类型 | 可调节 |
| 审批 | CE 认证LVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 所含部件 | 弯角支架螺丝 |
| 机箱防护等级 IP | IP30 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 14 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 2030 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 80 in |
| 温差@ 最大范围设置 [°F] [最大] | 32.0 °F |
| 温差@ 最大范围设置 [°F] [最小] | 5.0 °F |
| 温差@ 最小范围设置 [°F] [最大] | 36.0 °F |
| 温差@ 最小范围设置 [°F] [最小] | 6.0 °F |
| 温度范围 [°C] [最低] | -26 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 15 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 60 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -15 °F |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | 孔 |
| 电气连接尺寸 | 7/8 in |
| 电气连接形式备注 | 用于 ½ in 外螺纹管道 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRA先导负载:120/240 V dc 12W |
| 设备 | 带双触点传感器 |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.783 千克 |
| 净重 | 0.744 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.512 公升 |
| EAN/UPC | 5702428075664 |