Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

恒温器, KPU73B

060L5211

恒温器, 产品类型: KPU73B, 重设功能: 手动最小, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 温度范围 [°C]: -26 - 15
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KPU

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKPU73B Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称恒温器
产品描述温度控制
产品类型KPU73B
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]9.5 x 85 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]3/8 x 3 3/8 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]80 °C
最大传感器温度 [°F]175.0 °F
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
特性
回差类型固定
审批CE 认证LVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
所含部件弯角支架螺丝
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量14 pc
毛细管长度[ mm ]2030 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]80 in
温差@ 最大范围设置 [°F]6.0 °F
温差@ 最小范围设置 [°F]6.0 °F
温度范围 [°C] [最低]-26 °C
温度范围 [°C] [最高]15 °C
温度范围 [°F] [最大]60 °F
温度范围 [°F] [最小]-15 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接
电气连接尺寸7/8 in
电气连接形式备注用于 ½ in 外螺纹管道
触点功能SPDT
触点容量120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA先导负载:120/240 V dc 12W
重设功能手动最小

一般规格

特性
毛重0.775 千克
净重0.736 千克
容积1.624 公升
特性
EAN/UPC5702428075657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm