恒温器, KP73
060L1330
温度范围 [°C]: -25 - 15, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2030, 机箱防护等级 IP: IP30
060L1330
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Material Description | KP73 Thermostat I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP 卷宗编号 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E31024 |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品描述 | 恒温器 |
| 产品类型 | KP73 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 9.5 x 115 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 3/8 x 4 1/2 in |
| 传感器类型 | 远程感温包 |
| 充注类型 | 吸附 |
| 最大传感器温度 [°C] | 80 °C |
| 最大传感器温度 [°F] | 176.0 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 回差类型 | 可调节 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证RoHS 中国BVCCCCMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| 机箱防护等级 IP | IP30 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 1 |
| 每包数量 | 12 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 2030 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 80 in |
| 温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 7.0 °C |
| 温差@ 最大范围设置 [°C] [最小] | 3.0 °C |
| 温差@ 最大范围设置 [K] [最大] | 7.0 K |
| 温差@ 最大范围设置 [K] [最小] | 3.0 K |
| 温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 10.0 °C |
| 温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 3.5 °C |
| 温差@ 最小范围设置 [K] [最大] | 10.0 K |
| 温差@ 最小范围设置 [K] [最小] | 3.5 K |
| 温度范围 [°F] [最大] | 59 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -13 °F |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 150 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-5 |
| 电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
| 电气连接尺寸 | 6-14 mm |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 454 公克 |
| 净重 | 400 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162932087 |