Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

恒温器, KP79

060L128166

温度范围 [°C]: 50 - 100, 重设功能: 手动最大, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 刚性传感器, 机箱防护等级 IP: IP55
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP, KP

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024MH27572
与套管/水管连接方式M 18 x 1.5
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型KP79
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]13 x 63 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/2 x 2 1/2 in
传感器类型刚性传感器
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]150 °C
最大传感器温度 [°F]302.0 °F
最小传感器套长度 [毫米]110 mm
最小传感器套长度 [英寸]6 9/16 in
包含电池No
包装方式多包装
特性
可维修编号
回差类型固定
审批BVCCCCE 认证DNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS 中国c UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
机箱防护等级 IPIP55
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
温差@ 最大范围设置 [°C]5.5 °C
温差@ 最大范围设置 [K]5.5 K
温差@ 最小范围设置 [°C]5.5 °C
温差@ 最小范围设置 [K]5.5 K
温度范围 [°C] [最低]50 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]122 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]150 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT
触点容量AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
重设功能手动最大

一般规格

特性
毛重0.729 千克
净重0.714 千克
特性
容积3.684 公升
EAN/UPC5715162135037