Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8008

恒温器, KP61

060L124766

温度范围 [°C]: -30 - 15, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 毛细管传感器, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP30

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温控器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型KP61
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]2.5 x 500 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/10 x 19 5/8 in
传感器类型毛细管传感器
充注类型蒸气
最大传感器温度 [°C]120 °C
最大传感器温度 [°F]248.0 °F
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
回差类型可调节
审批CE 认证RoHS 中国BVCCCCMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
所含部件卡扣壁装支架
特性
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量32 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大]7.0 °C
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小]1.5 °C
温差@ 最大范围设置 [K] [最大]7.0 K
温差@ 最大范围设置 [K] [最小]1.5 K
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大]23.0 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小]5.5 °C
温差@ 最小范围设置 [K] [最大]23.0 K
温差@ 最小范围设置 [K] [最小]5.5 K
温度范围 [°C] [最低]-30 °C
温度范围 [°C] [最高]15 °C
温度范围 [°F] [最大]59 °F
温度范围 [°F] [最小]-22 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]150 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接橡胶电缆填料函
电气连接尺寸6-14 mm
触点功能SPDT
触点容量AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.551 千克
净重0.518 千克
容积1.281 公升
特性
EAN/UPC5702428251389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm