Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

恒温器, KP79

060L115966

温度范围 [°C]: 50 - 100, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 2000, 机箱防护等级 IP: IP30
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KP, KP

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
UL 认证Yes
UL认证文件名称E31024MH27572
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型KP79
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]9.5 x 85 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]3/8 x 3 3/8 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]150 °C
最大传感器温度 [°F]302.0 °F
包含电池No
包装方式多包装
原厂设置 (FS) [°F]149.0 °F
可维修编号
回差 (FS) [K]15.0 K
回差类型固定
在 WEEE 范围内Yes
审批BVCCCCE 认证DNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS 中国c UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
特性
工厂设定[°C]65.0 °C
工厂设定类型专用
报警信号上升
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量14 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大]15.0 °C
温差@ 最大范围设置 [°C] [最小]5.0 °C
温差@ 最大范围设置 [K] [最大]15.0 K
温差@ 最大范围设置 [K] [最小]5.0 K
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大]15.0 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小]5.0 °C
温差@ 最小范围设置 [K] [最大]15.0 K
温差@ 最小范围设置 [K] [最小]5.0 K
温度范围 [°C] [最低]50 °C
温度范围 [°C] [最高]100 °C
温度范围 [°F] [最大]212 °F
温度范围 [°F] [最小]122 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]65 °C
环境温度范围 [°F] [最大]150 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接橡胶电缆填料函
电气连接尺寸6-14 mm
触点功能SPDT
触点容量AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.438 千克
净重0.369 千克
特性
容积1.468 公升
EAN/UPC5715162456859