Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

恒温器, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

环境温度范围 [°C]: -30 - 100, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NC)
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 温度开关

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品类型Bi-metal
产品系列开关和恒温器
产品配件编号
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
特性
回差类型固定
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量200 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
电气连接形式备注Wires
电缆长度23.60 in
电缆长度 [m]0.600 m
类型名称465424L100
触点功能SPST(NC)
触点回差 [°C]18.0 °C
触点容量15 A, 250 V
重设功能自动

一般规格

特性
毛重85 公克
净重80 公克
特性
容积0.197 公升
EAN/UPC5702428276016