Danfoss logo
Accessory _ Packing

开关配件, 设定钮

060-1067

产品类型: 附件, 用于产品: UT 72, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 48
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 开关备件和配件

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description阀配件
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称设定钮
特性
产品类型附件
产品系列开关配件
包含电池No
包装方式工业包装
更多信息-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
用于产品UT 72

一般规格

特性
毛重0.008 千克
净重0.007 千克
特性
容积0.055 公升
EAN/UPC5702422028505