Danfoss logo
Copper seal ring

开关配件, 阻尼装置

060-104866

类型名称: 阻尼装置, 用于产品: KP, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description缓冲配件
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称阻尼装置
产品类型附件
产品系列开关配件
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [英寸]1/4 in
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品KP
用于产品评论Ø 0.3 mm hole
类型名称阻尼装置
进口压力连接类型喇叭口

一般规格

特性
值
毛重0.011 千克
净重0.049 千克
特性
值
容积0.653 公升
EAN/UPC5702428017565