Danfoss logo
KP, cut-away, sparepart drawing

开关配件, 焊接转接头

060-005766

类型名称: 焊接转接头, 用于产品: KP, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description焊接接头
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称焊接转接头
产品类型附件
产品系列开关配件
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压力进口接口尺寸 [毫米]10 x 0.75
所含部件1 个垫圈,铝制
更多信息Ø6x150 external
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品KP
类型名称焊接转接头
联接说明Tube Ø6 x 150 external
进口压力 内部/外部Female
进口压力连接类型M

一般规格

特性
值
毛重0.032 千克
净重0.028 千克
容积1.993 公升
特性
值
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk