压力开关, RT116
017-617666
调节范围 [bar] Pe: 1 - 10, 回差 [巴]: 0.33 - 1.3, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 22
017-617666
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | RT116 Pressure Switch M/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RT Presso_Diff.Presso |
| SCIP 卷宗编号 | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | RT116 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 25.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 363.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 22.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 320 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
| 压力连接尺寸 | 3/8 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接类型 | G |
| 可维修 | 触点系统 |
| 回差 [磅英寸] [最大] | 18.90 psi |
| 回差 [巴] [最大] | 1.30 bar |
| 回差 [巴] [最小] | 0.33 bar |
| 回差 [磅英寸] [最小] | 4.80 psi |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | BVCCCCE 认证CMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS 中国TYSK |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 15 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | DIN 插头 |
| 电气连接尺寸 | Pg 11 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 10.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 1.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 145.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 14.50 psig |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.982 千克 |
| 净重 | 0.854 千克 |
| 容积 | 2.685 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |