Danfoss logo
RT1A Pressure switch, G3/8  weld nipple, code 017-500166

压力开关, RT5

017-539566

调节范围 [bar] Pe: 4 - 17, 回差 [巴]: 0.3 - 2.5, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionRT5 Pressure Switch M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RT Presso_Diff.Presso
SCIP 卷宗编号f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型RT5
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]363.0 psig
最高工作压力 [bar]22.0 bar
最高工作压力 [psig]320 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸3/8
压力连接标准ISO 228-1
压力连接注意事项焊接变径管 6.5/D10mm
特性
值
压力连接类型G
可维修触点系统
回差 [磅英寸] [最大]36.30 psi
回差 [巴] [最大]2.50 bar
回差 [巴] [最小]0.30 bar
回差 [磅英寸] [最小]4.40 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证RoHS 中国BVCCCCMIMEACGLKRLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
机箱防护等级 IPIP66
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量15 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-50 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸2xPg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT
触点容量AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
调节范围 [巴] Pe [最大]17.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]4.00 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大]246.60 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.00 psig
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重1.029 千克
净重0.914 千克
容积2.685 公升
特性
值
EAN/UPC5702428362177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm