压力开关, RT6S
017-507566
调节范围 [bar] Pe: 10 - 28, 回差 [巴]: 1, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 34
017-507566
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.2-1.5 mm2柔性,无套圈:0.2-2.5 mm2实心/绞线:0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kV短路保护,保险丝:10A |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 压力控制器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RT Presso_Diff.Presso |
| SCIP 卷宗编号 | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| UL 认证制冷剂 | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | RT6S |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 38.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 551.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 34.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 495 psig |
| 制冷剂(s) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力传感元件 | 波纹管 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接标准 | DIN 8906 |
| 压力连接类型 | 喇叭口 |
| 可维修 | 触点系统 |
| 回差 [巴] | 1.00 bar |
| 回差 [磅英寸] | 14.50 psi |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国CCCEACLVDPEDRoHSUA |
| 机箱防护等级 IP | IP66 |
| 每包数量 | 15 pc |
| 流体组 | 1 |
| 爆破压力 [巴] | 136.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | 2xPg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 目录 | IV |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 28.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 10.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 406.10 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 145.00 psig |
| 重设功能 | 手动最大 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.02 千克 |
| 净重 | 0.91 千克 |
| 容积 | 2.685 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |