Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

压力开关, KPU2

060-5239

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 5, 回差 [巴]: 0.4 - 2, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力控制器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KPU Pressure Switch
SCIP 卷宗编号2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL认证文件名称E31024
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力开关
产品描述低压控制
产品类型KPU2
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe20.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]290.0 psig
最高工作压力 [bar]17.0 bar
最高工作压力 [psig]250 psig
制冷剂(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 8906
特性
压力连接类型喇叭口
可维修编号
回差 [磅英寸] [最大]30.00 psi
回差 [巴] [最大]2.00 bar
回差 [巴] [最小]0.40 bar
回差 [磅英寸] [最小]6.00 psi
审批CE 认证LVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
应用说明Not applicable for liquid line
无油制冷剂R134aR513AR515B
机箱防护等级 IPIP30
机箱防护等级 Nema (~)1
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量14 pc
润滑剂兼容性无油应用
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接
电气连接尺寸7/8 in
电气连接形式备注用于 ½ in 外螺纹管道
相似产品060-5602
触点功能SPDT
触点容量DC=12 W 先导负载144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
调节范围6 inHg - 73 psig
调节范围 [巴] Pe [最大]5.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]-0.20 bar
重设功能自动

一般规格

特性
毛重0.671 千克
净重0.636 千克
容积0.827 公升
特性
EAN/UPC5702428063685
Proposition 65Cancer